RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 9,0m
Article No.: 09 45 700 5031
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 9,0m
Article No.: 09 45 700 5031
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
Série | RJ45 |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | RJ45 |
Connecteur 2 | M12 Codage D |
Mâle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 9 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -30 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Nickel |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 580 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140268296 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant