RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

Article No.: 09 45 551 1530


Femelle

RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

Article No.: 09 45 551 1530

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, avec transformateur intégré, coudé Raccordement par soudage à la vague Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Identification Magnetics
Elément Femelle
Spécification RJ45
avec transformateur intégré
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Tension nominale 30 V
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 56
Poids net 9,375 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061705
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant