RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

Article No.: 09 45 551 1114


Nouveau
NouveauConnecteurs

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

Article No.: 09 45 551 1114

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Femelle Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Femelle
Spécification RJ45
Sans LED
Vertical
Avec ressort de contact
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Bande & Bobine
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Tension nominale ‌ 125 V AC
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Résistance d'isolement >1000 MΩ @ 500 V DC
Résistance de contact ≤ 45 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Rigidité diélectrique ≤ 1,5 kV
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 80
Poids net 9,3 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224391
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant