RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye

Article No.: 09 45 551 1142


Femelle

RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye

Article No.: 09 45 551 1142

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, Avec LED vert/jaune, Vertical, Avec ressort de contact, avec transformateur intégré Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Femelle
Spécification RJ45
Avec LED vert/jaune
Vertical
Avec ressort de contact
avec transformateur intégré
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Plateau
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >1000 MΩ @ 500 V DC
Résistance de contact ≤ 45 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Rigidité diélectrique ≤ 1,5 kV
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
Dimensions du produit conditionné 60
Poids net 6 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061682
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant