RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm

Article No.: 09 45 551 1131


Femelle

RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm

Article No.: 09 45 551 1131

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, avec transformateur intégré, coudé Raccordement par soudage à la vague Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Identification Magnetics
Elément Femelle
Spécification RJ45
avec transformateur intégré
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Tension nominale 60 V DC
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
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
Poids net 8,89 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061637
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant