RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED

Article No.: 09 45 551 1160


Femelle

RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED

Article No.: 09 45 551 1160

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, avec transformateur intégré, Avec LED bicolore, Avec ressort de contact, coudé Raccordement par soudage par refusion (THR) Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Identification Magnetics
Elément Femelle
Spécification RJ45
avec transformateur intégré
Avec LED bicolore
Avec ressort de contact
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Bande & Bobine
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 110
Poids net 7,1 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224438
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant