RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Article No.: 09 45 551 1162
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Article No.: 09 45 551 1162
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
Série | HARTING RJ Industrial® |
Identification | Magnetics |
Elément | Femelle |
Spécification | RJ45 |
avec transformateur intégré | |
Avec ressort de contact | |
coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Bande & Bobine |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
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
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 110 |
---|---|
Poids net | 7,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224452 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant