RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
Article No.: 09 45 151 1120 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
Article No.: 09 45 151 1120 XL
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | PROFINET |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 4 |
Contenu du kit | Conditionnement par 100 kits |
Section de fil du conducteur | 0,1 ... 0,32 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 4,5 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 16,04 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224360 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant