RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m

Article No.: 09 45 545 1517


Cordons

RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m

Article No.: 09 45 545 1517

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 7.5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série RJ45
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 RJ45 Connecteur
Connecteur 2 RJ45 Femelle
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 7,5 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4 x 2 paires torsadées AWG 26/7
Blindage Blindé
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température ‌0 ... +60 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 6,1 mm
Matériau (câble) FRNC (LSZH)
Couleur (câble) Jaune
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-2
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
Poids net 331 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444920
GTIN 5713140061347
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant