RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

Article No.: 09 45 545 1507


Cordons

RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

Article No.: 09 45 545 1507

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 0.8 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série RJ45
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 RJ45 Connecteur
Connecteur 2 RJ45 Femelle
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 0,8 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4 x 2 paires torsadées AWG 26/7
Blindage Blindé
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température ‌0 ... +60 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 6,1 mm
Matériau (câble) FRNC (LSZH)
Couleur (câble) Jaune
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-2
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 44 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140268920
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant