RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,5m
Article No.: 09 45 545 1504
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,5m
Article No.: 09 45 545 1504
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
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | RJ45 Connecteur |
Connecteur 2 | RJ45 Femelle |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4 x 2 paires torsadées AWG 26/7 |
Blindage | Blindé |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | 0 ... +60 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 6,1 mm |
Matériau (câble) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-2 |
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
Poids net | 52 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444920 |
GTIN | 5713140061286 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant