RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

Article No.: 09 45 551 1103


Femelle

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

Article No.: 09 45 551 1103

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, Vertical Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Femelle
Spécification RJ45
Vertical
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Plateau
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 4 g
Pays d'origine Taïwan
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061521
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant