RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 5.0m

Article No.: 09 45 701 1538


Cordons

RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 5.0m

Article No.: 09 45 701 1538

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Afficher les détails
Connecteur 1
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Afficher les détails
Connecteur 2
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série RJ45
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 RJ45
Connecteur 2 Han® 3 A Métallique
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -10 ... +70 °C
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 388 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140267701
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant