RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs

Article No.: 09 45 151 1524


Connecteurs

RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs

Article No.: 09 45 151 1524

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble Version compacte Raccordement par perçage Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8 Matériau: Polycarbonate (PC) Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Connecteur de câble
Spécification Version compacte
Méthode de raccordement Raccordement par perçage
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Conditionnement par 100 kits
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 24 Multibrins
Diamètre extérieur ‌1,05 mm
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Tension nominale ‌ 150 V AC
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance d'isolement >1000 MΩ
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Limite de température -40 ... +70 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 5 ... 6,5 mm
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
1 kV (contact-terre)
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 480 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224377
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant