RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Article No.: 09 45 545 1560
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Article No.: 09 45 545 1560
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
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Coupleur |
Spécification | RJ45 |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Nombre de contacts | 8 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
Plomb | |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 19,762 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140061361 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Connecteur industriel (non spécifié) |
Précédent
Suivant