RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
Article No.: 09 48 022 2011 007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
Article No.: 09 48 022 2011 007
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
RJ45 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage D |
Mâle Droit | |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | RJ45 |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,7 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C indifférent |
-25 ... +70 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 6 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Impédance | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | Elastomère |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | EN 45545-2 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140266063 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant