RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22

Article No.: 09 45 545 1122


Connecteurs

RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22

Article No.: 09 45 545 1122

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Femelle Raccordement auto-dénudant Taille: Version à clé Contacts: 4 Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm² rigide et multibrins

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Femelle
Spécification RJ45
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Taille Version à clé
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 4
Section de fil du conducteur 0,22 ... 0,32 mm² rigide et multibrins
Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 22
Diamètre extérieur ‌1,2 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 5 ... 9 mm
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 31,68 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061170
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant