RJI IP67 PushPull protection cover
Article No.: 09 45 845 0011 024
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI IP67 PushPull protection cover
Article No.: 09 45 845 0011 024
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour côté équipement |
Détails | Version à verrouillage passif avec lanière en Nylon pour vis de fixation M2.5 / M3 |
---|
Cycles de connexion | ≥ 100 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,98 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140064669 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant