RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Article No.: 09 45 525 0021
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Article No.: 09 45 525 0021
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® 3 A RJ45 Hybride |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | avec joint plat |
pour intégration directe dans les équipements |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 11,1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140060975 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant