Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm | 5 ... 9 mm |
Limite de température | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Diamètre extérieur | 1,6 mm | 1,6 mm |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins|0,26 ... 0,32 mm² Rigide | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins|0,26 ... 0,32 mm² Rigide |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 4 | 4 |
Taille | 3 A | 3 A |
Contenu du kit | Insert|Capots/Embases|Presse-étoupe|Schéma d'assemblage | Insert|Capots/Embases|Presse-étoupe|Schéma d'assemblage |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant | Raccordement auto-dénudant |
Identification | ||
Description du capot/de l'embase | coudé | Droit |
Type de capot/embase | Capot | Capot |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur de câble | Connecteur de câble |
Spécification | RJ45 | RJ45 |
Série | RJ45 | RJ45 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Poids net | 14 g | 125,9 g |
GTIN | 5713140058774 | 5713140058736 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Numéro ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Couleur (capot/embase) | Noir | Gris |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
État ELV | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé | Alliage de zinc moulé |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Oui |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | |
Homologations | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Oui | Oui |
Spécifications | EN 45545-2 | EN 45545-2 |