Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Limite de température | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 | 8 |
Taille | 3 A | 3 A |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle | Vissable sur plaques couvercle |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Traversée de cloison | Traversée de cloison |
Spécification | coudé | coudé |
Série | RJ45 | RJ45 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Poids net | 87,6 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Numéro ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Couleur (capot/embase) | Noir | Gris |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy | Peint à la poudre époxy |
China RoHS | e | 50 |
État ELV | normes | conformité avec exemption |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé | Alliage de zinc moulé |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids | |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Oui |
Spécifications et homologations | ||
Homologations | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Oui | Oui |