RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK

Article No.: 09 45 215 1100


Connecteurs

RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK

Article No.: 09 45 215 1100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Droit Contacts: 8 Taille: 3 A Matériau: Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Traversée de cloison
Spécification Droit
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Fixation Vissable sur plaques couvercle
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) Gris
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 40 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059559
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant