RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM

Article No.: 09 45 215 1104


Connecteurs

RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM

Article No.: 09 45 215 1104

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Droit Contacts: 8 Taille: 3 A Matériau: Alliage de zinc moulé Sans revêtement Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Traversée de cloison
Spécification Droit
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Fixation Vissable sur plaques couvercle
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 54,9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059597
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant