RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 3,0m

Article No.: 09 47 060 0071


Cordons

RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 3,0m

Article No.: 09 47 060 0071

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Coudé à droite Longueur de câble: 3 m

Détails du produit


Type de c�ble
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Afficher les détails
Connecteur 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Coudé à droite
Longueur de câble 3 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 300 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140243583
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant