RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1m PVC

Article No.: 09 48 932 3757 010


Cordons

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1m PVC

Article No.: 09 48 932 3757 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 X 8pole male straight P&G
Afficher les détails
Connecteur 2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
RJ45
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage X
Mâle Droit
Connecteur 2 HARTING RJ Industrial® Gigalink
Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 8x AWG 26/7
Codage Codage X
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Jaune
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 103 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140266872
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant