RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
Article No.: 09 48 688 3018 250
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
Article No.: 09 48 688 3018 250
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 D-code male angled overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Connecteur 2 | M12 Codage D |
Mâle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Type C |
Longueur de câble | 25 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -25 ... +60 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.594 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140268623 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant