RJ Industrial Cable Assembly, 80m
Article No.: 09 45 771 0081
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ Industrial Cable Assembly, 80m
Article No.: 09 45 771 0081
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
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | HARTING RJ Industrial® |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Droit |
Longueur de câble | 80 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/1 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 106,8 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140242708 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant