RJ Industrial Cable Assembly, 40m

Article No.: 09 45 771 0177


Cordons

RJ Industrial Cable Assembly, 40m

Article No.: 09 45 771 0177

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Droit Longueur de câble: 40 m

Détails du produit


Type de c�ble
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Afficher les détails
Connecteur 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Droit
Longueur de câble 40 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 325 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140243835
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant