RJ IP67
Article No.: 09 45 125 1100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ IP67
Article No.: 09 45 125 1100
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
Série | RJ45 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | RJ45 |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Taille | 3 A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 4 |
Contenu du kit | Insert |
Capots/Embases | |
Presse-étoupe | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 Multibrins |
AWG 23 ... AWG 22 Rigide | |
Diamètre extérieur | 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 60 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140058866 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant