RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
Article No.: 09 45 100 1100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
Article No.: 09 45 100 1100
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | RJ45 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Taille | 3 A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 4 |
Contenu du kit | Insert |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 Multibrins |
AWG 23 ... AWG 22 Rigide | |
Diamètre extérieur | 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Diamètre de câble | 6,5 ... 9,5 mm |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 43 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140058668 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant