R15-thread ring (metal)
Article No.: 09 15 000 9921
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
R15-thread ring (metal)
Article No.: 09 15 000 9921
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | R 15 |
Type d'accessoire | Ecrou-raccord |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1,94 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140022423 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant