R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Article No.: 09 15 007 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Article No.: 09 15 007 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | R 15 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 7 |
Détails | pour capots/ embases thermoplastiques |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | HB |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 5,4 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140022676 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant