R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Article No.: 09 15 007 3101


Inserts

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Article No.: 09 15 007 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polyamide (PA) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Contacts: 7

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série R 15
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 7
Détails pour capots/ embases thermoplastiques
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 8,46 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140022706
ETIM EC003557
eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
Précédent
Suivant