Quick-Lock ground contact

Article No.: 11 05 001 2601


Alvéole du contact de terre

Quick-Lock ground contact

Article No.: 11 05 001 2601

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Alvéole du contact de terre Intensité nominale: ≤20 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm² AWG 20 ... AWG 14

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han-Yellock®
Type de contact Alvéole du contact de terre
Méthode de raccordement Raccordement Han-Quick Lock®
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 20 ... AWG 14
Intensité nominale ≤ 20 A
Résistance de contact ≤ 2 mΩ
Longueur à dénuder 10 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 2,31 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140109643
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant