PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

Article No.: 09 45 145 1106


Connecteurs

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

Article No.: 09 45 145 1106

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de connecteur Raccordement auto-dénudant Contacts: 4 PushPull Matériau: Plastique Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification RJ45
Elément Kit de connecteur
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 4
Type de verrouillage PushPull
Contenu du kit avec embase avec connecteur RJ 45, blindage et presse-étoupe
Section de fil du conducteur 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins
0,26 ... 0,32 mm² Rigide
Section de fil du conducteur AWG 24/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Rigide
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Couple de serrage 1,3 ... ‌1,5 Nm
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 4,5 ... 10 mm
Résistance aux vibrations 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 40,9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223721
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant