PushPull V4, compact housing HIFF

Article No.: 09 45 545 0041


Embase encastrée

PushPull V4, compact housing HIFF

Article No.: 09 45 545 0041

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Compact, Avec harpons de masse, Avec joint intégré PushPull Matériau (capot/embase): Plastique Noir Matériau (joint): TPE-V

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Compact
Avec harpons de masse
Avec joint intégré
Type de verrouillage PushPull
Détails pour tous les modules compatibles HIFF
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Résistance aux vibrations 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) TPE-V
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 3,8 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140224032
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant