PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
Article No.: 09 57 411 0501 200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
Article No.: 09 57 411 0501 200
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | PushPull XS SFP |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Version courte |
Uniquement pour émetteur-récepteur LC |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 50 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140224070 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant