Protection Cover Han PushPull Power L
Article No.: 61 04 600 0195 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Protection Cover Han PushPull Power L
Article No.: 61 04 600 0195 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power L |
Type d'accessoire | Couvercle anti-poussière |
Description de l'accessoire | pour côté équipement |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140235908 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant