Prise de masse Han multiple
Article No.: 09 33 000 9992
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Prise de masse Han multiple
Article No.: 09 33 000 9992
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Connexion Multiple à la terre |
Nombre de contacts | 3 |
---|---|
Contact de terre | Oui |
Contenu du kit | Répartiteur |
Vis de fixation M4 avec rondelle |
Section de fil du conducteur | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 16,6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140050693 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant