Presse etoupe Universel PG11

Article No.: 09 00 000 5081


Presse-étoupe

Presse etoupe Universel PG11

Article No.: 09 00 000 5081

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Pg 11 Plage de serrage: 6.5 ... 9.5 mm Matériaux (presse-étoupes): Métallique IP68 Taille de clé: 20

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage ≤10 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 20
Limite de température -40 ... +130 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 11
Plage de serrage 6,5 ... 9,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Métallique
Couleur (accessoires) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 24 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140001626
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant