Presse etoupe Plastique Diametre PG21

Article No.: 09 00 000 5153


Presse-étoupe

Presse etoupe Plastique Diametre PG21

Article No.: 09 00 000 5153

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Pg 21 Plage de serrage: 13 ... 18 mm Matériaux (presse-étoupes): Plastique Noir IP68 Taille de clé: 33

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Taille de clé 33
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 21
Plage de serrage 13 ... 18 mm
Largeur des angles de d'ouverture 36 mm
Matériaux (presse-étoupes) Plastique
Couleur (presse-étoupe) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 23,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140001961
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant