Presse étoupe thermopl. M25x1.5 10.5-14

Article No.: 19 12 000 5157


Presse-étoupe

Presse étoupe thermopl. M25x1.5 10.5-14

Article No.: 19 12 000 5157

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe pour capots, pour embase prolongatrice Plage de serrage: 10.5 ... 14 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire pour capots
pour embase prolongatrice
Couple de serrage ≤6 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 30
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Taille M25
Plage de serrage 10,5 ... 14 mm
Matériaux (presse-étoupes) Plastique
Couleur (presse-étoupe) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140124066
ETIM EC003608
eCl@ss 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe
Précédent
Suivant