Presse-étoupe M25x1.5 diam.14-17mm
Article No.: 19 12 000 5058
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Presse-étoupe M25x1.5 diam.14-17mm
Article No.: 19 12 000 5058
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Compact® |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | pour capots |
Couple de serrage | ≤10 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 28 |
Limite de température | -40 ... +130 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 14 ... 17 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,01 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140124028 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Précédent
Suivant