Presse étoupe CEM M25 diam.12

Article No.: 19 62 000 5056


Presse-étoupe

Presse étoupe CEM M25 diam.12

Article No.: 19 62 000 5056

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM, pour capots Plage de serrage: 10.5 ... 14 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
pour capots
Taille de clé 28
Taille M25
Plage de serrage 10,5 ... 14 mm
Diamètre blindage 9 ... 13 mm
Matériaux (presse-étoupes) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 28 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140132146
ETIM EC003608
eCl@ss 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe
Précédent
Suivant