Presse-étoupe

Article No.: 09 00 000 5158


Presse-étoupe

Presse-étoupe

Article No.: 09 00 000 5158

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe pour capots, pour embase prolongatrice Plage de serrage: 17 ... 20.5 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire pour capots
pour embase prolongatrice
Couple de serrage ≤8 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 33
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Taille Pg 21
Plage de serrage 17 ... 20,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Plastique
Couleur (presse-étoupe) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 10,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140001992
ETIM EC003608
eCl@ss 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe
Précédent
Suivant