Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

Article No.: 61 88 780 1910 0


Nouveau
NouveauCordons

Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

Article No.: 61 88 780 1910 0

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 7/8"
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 1,5 mm²
Nombre de contacts 4
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140236790
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant