Pneumatic module for 3 contacts
Article No.: 09 14 003 3501
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pneumatic module for 3 contacts
Article No.: 09 14 003 3501
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module pneumatique Han® |
Taille du module | Module individuel |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Nombre de contacts | 3 |
Détails | Veuillez commander les contacts séparément. |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Bleu |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 7,78 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140162082 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic) |
Précédent
Suivant