Pneum. contact metal OD6mm female angled

Article No.: 09 14 000 7456


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD6mm female angled

Article No.: 09 14 000 7456

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, coudé Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt coudé
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 13 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189195
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant