Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.

Article No.: 09 14 000 7466


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.

Article No.: 09 14 000 7466

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Avec valve d'arrêt, coudé Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Avec valve d'arrêt coudé
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 17,04 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189263
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant