Pneum. contact metal OD4mm female angled

Article No.: 09 14 000 7454


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD4mm female angled

Article No.: 09 14 000 7454

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, coudé Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt coudé
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 4 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) NBR
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
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 13,7 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189188
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant